Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Type Sélection |
UWUANA | - | B |
Référence pièce | Fileté, chanfreiné | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | 1 à 9 pièce(s) | 10~49 | 50~200 | ||
UWUANA | B (Fileté) | 85 (Fileté) | |||
S (Fraisé) | 94 (Fraisé) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UWUANA-B |
UWUANA-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de montage | Dim. longitudinale (L1) (mm) | Dim. plus courte (W) (mm) | Profondeur de montage nécessaire (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 100 | 54 | 18 | |
7.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Autres] Montage extérieur | 90 | 64 | 15 |
Loading...
Type du corps principal | Poignées (préhension) encastrées | Matériau | EN 1.4301 équiv. | Fonction supplémentaire | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Méthode de montage
Dim. longitudinale (L1)(mm)
Dim. plus courte (W)(mm)
Profondeur de montage nécessaire(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles