Fermetures de caisses / Verrou de traction réglable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Verrous à bascule - Réglable:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surface
EN 1.4301 équiv.-
*La force de traction correspond à une distance de traction de 1mm.

Spécifications

Référence pièce
PKWSAJ1
Référence pièce* Force de traction N (kgf)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~2930~4950~200
PKWSAJ1588 (60)100    
2588 (60)90    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PKWSAJ1
PKWSAJ2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de trous de montage du corps principal

26.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

105

25.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

104

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
Réglable d’environ 23mm lors de l’installation des verrous de traction.

Informations de base

Force de traction(N) 588 Type Verrous de traction réglables

Produits complémentaires

Assistance technique