Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
UWANW10 | - | 100 |
Référence pièce | L | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | D | |||
UWANW | 10 | 80 | 83 | |
100 | 95 | |||
120 | 109 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UWANW10-80 |
UWANW10-100 |
UWANW10-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | |
3.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Poignées de tirage à barre ronde |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.0715 équiv. | Hauteur totale(mm) | 37 | Fonction supplémentaire | Non fourni |
Méthode de finition | Non fourni | Méthode de montage | Soudé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 10 |
Forme de la section transversale de la poignée | Barres rondes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles