• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnières à épaulement-Acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières à épaulement-Acier inoxydable:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
HHSOY40
HHPSSD6
HHSD3.2
HHSP38
Référence pièceLWKPJSN* Charge admissible (kg)Poids (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pc(s).20~200
HHPSSD541368257.5215.54.532  
648489308326.5646  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HHPSSD5
HHPSSD6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur
(mm)
Charge admissible
(N)
Largeur (W)
(mm)

6.90 €

Disponible Jour même

Stock

104144.136

7.90 €

Disponible Jour même

Stock

104858.848

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Charnières à épaulement Matériau du corps principal EN 1.4301 Equiv.
Traitement de surface du corps principal Non fourni Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Montage par vis
Type à trou de vis de montage Alésage rond

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique