Poignées - Petit diamètre, déporté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées - Petit diamètre, déporté:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surface
EN 1.4301 équiv.Surface endurcie

Spécifications

Référence pièce
UHFNSC80
Référence pièceDHAdMCharge admissible (N)Masse de référence (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeL1 à 9 pièce(s).10~4950~99100~200
UHFNSC60630167439223    
8031.528    
1008321810549054    
1204070    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UHFNSC60
UHFNSC80
UHFNSC100
UHFNSC120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Charge admissible
(N)
Épaisseur de la poignée D
(mm)

5.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060303926

6.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

108031.53926

6.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100324908

7.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120404908

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage déportées
Matériau EN 1.4301 équiv. Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de finition Polissage peau de chamois
Méthode de montage Taraudée Forme de la section transversale de la poignée Barres rondes

Produits complémentaires

Assistance technique