Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Poignées-Montage latéral

Poignées-Montage latéral

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées-Montage latéral
  • Poignées-Montage latéral
  • Poignées-Montage latéral

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UWANY120

Poignées-Montage latéral:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
UWANYEN 1.4301 équiv.Surface endurcie

Spécifications

Référence pièce
UWANY120
Référence pièceCharge admissible
(N)
Masse
(g)
Prix unitaire
TypeP
UWANY120500270 

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
UWANY120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCharge admissible
(N)

18.60 €

Disponible Jour même

Stock

10500

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poignées-Montage latéral:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de traction pour montage latéral
Pas de montage L(mm) 120 Matériau EN 1.4301 équiv. Hauteur totale(mm) 40
Méthode de finition Polissage peau de chamois Épaisseur de la poignée D(mm) 16

Vous vous trouvez sur la page de Poignées-Montage latéral, le numéro d'article est le suivant: UWANY120.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UWANY120.

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique