Vérin de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / sens de montage libre / boulon de pression taille M6 / force de serrage 900 N

Vérin de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / sens de montage libre / boulon de pression taille M6 / force de serrage 900 N

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Vérin de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / sens de montage libre / boulon de pression taille M6 / force de serrage 900 N
  • Vérin de serrage à bielle / poussée/traction (latéral / horizontal) / sens de montage libre / boulon de pression taille M6 / force de serrage 900 N
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spécifications

Référence pièce
MC02-1
Référence pièceMC02-1MC02-S1
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.EN 1.4301 équiv.
Matériau de l'arbre :
EN 1.4005 équiv.
Axe : EN 1.4006 équiv.
Traitement de surface* Chrome trivalent-
Course (mm)20.34
Force de serrage (N)900
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée189°
Poids (g)120
AccessoireBoulon en acierBoulon en acier inoxydable
Prix unitaire  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC02-1
MC02-S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Matériel de vis de serrage Accessoires pour embout

13.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier] EN 1.0038 équiv.AcierBoulon en acier

34.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

EN 1.4301 Equiv.Acier inoxydableBoulon en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée horizontale, type à pousser-tirer:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Poignée horizontale à abaisser Force de serrage(N) 900 Vis de collier Fixe
Taille de vis de serrage M6 Longueur de la poignée Standard Force de serrage (plage sélectionnable)(N) ≤1399
Type de montage Type orientation de montage libre

Produits complémentaires

Assistance technique