Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MC02-1 |
Référence pièce | MC03-1 | MC03-S1 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Traitement de surface | * Chrome trivalent | - |
Course (mm) | 17 | |
Force de serrage (N) | 450 | |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 185° | |
Poids (g) | 50 | |
Accessoire | Boulon avec caoutchouc Matériau : NBR Dureté : Shore A70 | * Boulon en acier inoxydable |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC03-1 |
MC03-S1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Matériel de vis de serrage | Accessoires pour embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.0038 équiv. | Acier + tampon en caoutchouc | Boulon avec caoutchouc | |
20.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.4301 Equiv. | Acier inoxydable | Boulon en acier inoxydable |
Loading...
Type | Poignée horizontale à abaisser | Force de serrage(N) | 450 | Vis de collier | Fixe |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M4 | Course L(mm) | 17 | Longueur de la poignée | Standard |
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) | ≤1399 | Type de montage | Base de l'embase |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériel de vis de serrage
Accessoires pour embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles