Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MC04-1 |
Référence pièce | MC04-1 | MC04-S1 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc | - |
Force de serrage (N) | 441 | |
Poids (g) | 60 | |
Angle d'ouverture-fermeture du bras | 104° | |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 62° | |
Accessoire | Boulon avec caoutchouc Matériau : NBR Dureté : Shore A70 | * Acier inoxydable Boulon |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MC04-1 |
MC04-S1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Matériel de vis de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Acier + tampon en caoutchouc | |
18.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | EN 1.4301 Equiv. | Acier inoxydable |
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Force de serrage(N) | 441 | Vis de collier | Réglable |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M5 | Catégorie | Corps principal | Type de hauteur du bras | Standard |
Hauteur du bras(mm) | 24 | Type de longueur du bras | Standard | Longueur du bras(mm) | 24.6 |
Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage)(N)(N) | ≤499 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Matériel de vis de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles