Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MC04-6 |
Référence pièce | MC04-6 | MC04-S6 |
Matériau du corps | EN 1.0038 équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Traitement de surface | Galvanisation au zinc | - |
Force de serrage (N) | 294 | |
Poids (g) | 40 | |
Angle d'ouverture-fermeture du bras | 85° | |
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée | 90° | |
Accessoire | Boulon avec caoutchouc Matériau : NBR Dureté : Shore A70 | Avec caoutchouc Boulon en acier inoxydable |
Prix unitaire |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Force de serrage(N) | 294 | Vis de collier | Réglable |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis de serrage | M4 | Matériel de vis de serrage | Acier + tampon en caoutchouc | Catégorie | Corps principal |
Type de hauteur du bras | Standard | Hauteur du bras(mm) | 32 | Type de longueur du bras | Standard |
Longueur du bras(mm) | 29 | Longueur de la poignée | Standard | Force de serrage (plage)(N)(N) | ≤499 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles