Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, type à base verticale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC04-6S

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, type à base verticale:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC04-7S
Référence pièceMC04-6S
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc
Force de serrage (N)294
Poids (g)40
Angle d'ouverture-fermeture du bras85°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée90°
AccessoireBoulon avec caoutchouc
Matériau : NBR Dureté : Shore A70
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC04-6S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base droite Force de serrage(N) 294 Matériau du corps EN 1.0038 Equiv.
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M4 Matériel de vis de serrage Acier + tampon en caoutchouc
Catégorie Corps principal Type de hauteur du bras Standard Hauteur du bras(mm) 39.45
Type de longueur du bras Standard Longueur du bras(mm) 29 Longueur de la poignée Standard
Force de serrage (plage)(N)(N) ≤499

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, type à base verticale, le numéro d'article est le suivant: MC04-6S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC04-6S.

Produits complémentaires

Assistance technique