Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, base horizontale, à 2 appuis

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, base horizontale, à 2 appuis

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • L'écrou en haut du trou de montage doit être déposé lors de la fixation de l'unité du dispositif de serrage à genouillère.
    Remplacer l'écrou une fois l'unité montée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MC05-1

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, base horizontale, à 2 appuis:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC06-1
FTK
Référence pièceMC05-1
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv.
Traitement de surfaceGalvanisation au zinc
Force de serrage (N)800~1500
Poids (g)2000
Distance de déplacement droite-gauche (mm)40~80
Distance de déplacement avant-arrière (mm)60
Angle d'ouverture-fermeture du bras150°
Angle d'ouverture-fermeture de la poignée78°
AccessoireBoulon avec caoutchouc
Matériau : NBR Dureté : Shore A70
Prix unitaire 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC05-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

59.14 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, base horizontale, à 2 appuis:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage(N) 800-1500 Matériau du corps EN 1.0038 Equiv.
Vis de collier Réglable Taille de vis de serrage M10 Matériel de vis de serrage Acier + tampon en caoutchouc
Catégorie Corps principal Type de hauteur du bras Standard Hauteur du bras(mm) 75
Type de longueur du bras Standard Longueur du bras(mm) 150 Longueur de la poignée Standard
Force de serrage (plage)(N)(N) 1050-2259

Vous vous trouvez sur la page de Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, base horizontale, à 2 appuis, le numéro d'article est le suivant: MC05-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MC05-1.

Produits complémentaires

Assistance technique