Dispositif de serrage rapide pour montage par soudage / plaque de fond (sens de serrage vertical / position de la poignée de serrage verticale)

Dispositif de serrage rapide pour montage par soudage / plaque de fond (sens de serrage vertical / position de la poignée de serrage verticale)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Dispositif de serrage rapide pour montage par soudage / plaque de fond (sens de serrage vertical / position de la poignée de serrage verticale)
  • Dispositif de serrage rapide pour montage par soudage / plaque de fond (sens de serrage vertical / position de la poignée de serrage verticale)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, base horizontale, divers usages:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
MC09-1
MC09-2S
Référence pièceMC09-1MC09-2MC09-3
Matériau du corpsEN 1.0038 équiv. (avec manchon trempé)
Poids (g)84521304100
Force de serrage (N)196049009800
Angle de déplacement de la poignée120°124°126°
Angle de déplacement du bras193°193°198°

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MC09-1
MC09-2
MC09-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(N)

45.29 €

29.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

1960

63.13 €

1 Disponible 5 jours 4900

83.13 €

49.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

9800

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Dispositifs de serrage à genouillère - Poignée verticale, base horizontale, divers usages:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps EN 1.0038 Equiv. Longueur de la poignée Standard

Produits complémentaires

Assistance technique