Dispositifs de contrôle - Broche longue à épaulement simple et fileté à une extrémité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dispositifs de contrôle - Broche longue à épaulement simple et fileté à une extrémité:Affichage d'image associés
Matériau1DuretéType
P   0
-0.02
Pg6
EN 1.1191 équiv.-KJPLMKJPGLM
Le joint de chaque épaulement possède une rainure de dégagement (env. 1mm de largeur et environ 0.2mm de profondeur).

Spécifications

(Fileté long)Référence pièce (TYPE, d)-P-M-L-B-Z
KJPLM16-P12-M6-L130-B15-Z30
 
(Goupille filetée)Référence pièce (TYPE, D)-L-M-B
KJPND10-L80-M4-B10
Pg6
4.00~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~23.00-0.007
-0.020
Référence pièceP
Incrément de 0.01mm
M (P≥M)
Sélection
Incrément de 1mmZ SélectionPrix unitaire
TypedKJPLMKJPGLM
P 0
- 0.02
Pg6LBL mini.
à 100
L101
~145
L mini.
à 100
L101
~145
KJPLMKJPGLM124.00~10.004568   35~1455~2530
40
50
 - -
166.00~14.00456810S1012 (M≤B≤Mx3)    
2010.00~18.00 56810S1012(Quand P<12, L+B≤100)    
2515.00~23.00(Quand P≥12, L+B≤150)    
S10 est un filetage fin (pas de 1.25).

Modifications

Dispositifs de contrôle - Broche longue à épaulement simple et fileté à une extrémité:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJPGLM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[35-100/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM16-P[6-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM16-P[6-14/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM20-P[10-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM20-P[10-18/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM25-P[15-23/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM25-P[15-23/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[35-100/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM16-P[6-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM16-P[6-14/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[35-145/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM20-P[10-18/0.01]-MS10-L[35-145/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM25-P[15-23/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM25-P[15-23/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTolérance de la dimension P de la partie d'insertion Diam. extérieur D
(Ø)
Longueur de la poignée Z
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Sélection du diam. du filetage (fine) [MS]
(mm)
Sélection du diam. du filetage (normal) [M]
(mm)

-

1 8 jours 10g61230 ~ 505 ~ 2535 ~ 1004 ~ 10-4 ~ 8

-

1 8 jours 10g61630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 14-4 ~ 12

-

1 8 jours 10g61630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 1410-

-

1 8 jours 10g62030 ~ 505 ~ 2535 ~ 15010 ~ 18-4 ~ 12

-

1 8 jours 10g62030 ~ 505 ~ 2535 ~ 15010 ~ 1810-

-

1 8 jours 10g62530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 23-4 ~ 12

-

1 8 jours 10g62530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 2310-

-

1 8 jours 100/-0.021230 ~ 505 ~ 2535 ~ 1004 ~ 10-4 ~ 8

-

1 8 jours 100/-0.021630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 14-4 ~ 12

-

1 8 jours 100/-0.021630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 1410-

-

1 8 jours 100/-0.022030 ~ 505 ~ 2535 ~ 14510 ~ 18-5 ~ 12

-

1 8 jours 100/-0.022030 ~ 505 ~ 2535 ~ 14510 ~ 1810-

-

1 8 jours 100/-0.022530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 23-4 ~ 12

-

1 8 jours 100/-0.022530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 2310-

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Dispositifs de contrôle - Broche longue à épaulement simple et fileté à une extrémité:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Goupille fendue Shape Droit Tip Shape Forme circulaire
Tip Type Fileté Shape of Stepped Section Forme circulaire Material EN 1.1191 Equiv.
Dureté Non trempé

Produits complémentaires

Assistance technique