• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Table X - Rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, réglage inviolable

Table X - Rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, réglage inviolable:Affichage d'image associés
Matériau : (corps principal) Laiton à basse teneur en cadmium (bouton d'alimentation) Aluminium
Traitement de surface : traitement à la résine fluorée noire

Spécifications

Référence pièce
XEGCL40
Référence pièceSurface de l'étageDistance de déplacementDéplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision du mouvement (µm)Capacité de charge du moment (N • m)ParallélismePoidsAccessoires (x4)Prix unitaire
Type(mm)(mm)HorizontaleVerticaleLinéaritéParallélismePasLacetRoulement(kg)Type M-L
XEGCL2525x25±50.529.49.830302.0 1.5 1.3 40µm0.08SCB2-8 
4040x40±74.0 3.0 3.0 0.20 SCB3-6 
6060x60±939.219.65.0 4.0 4.0 0.50SCB4-6 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de rallonge HDEXT12 (vendu séparément) : permet d'augmenter le diamètre du bouton en plaçant une vis d'alimentation de Ø12. Ici
Plaque de montage dans l'axe des XY : Utiliser cette plaque pour raccorder des étages dont les trous de montage ne correspondent pas. Ici

Modifications

Table X - Rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, réglage inviolable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
XEGCL25
XEGCL40
XEGCL60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)

185.90 €

Jour même

Stock

1025255-301-15252529.4±5153030

192.40 €

Jour même

Stock

1026-4026-405-301-15404029.4±7153030

221.00 €

Jour même

Stock

1041-6041-6030.1-5015.1-20606039.2±9173030

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Table X - Rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation, réglage inviolable:Affichage d'image associés

Informations de base

Distance de déplacement (plage sélectionnable) ≤±10mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Laiton sans cadmium
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Catégorie Corps principal Type Axe des X
Position du bouton d'alimentation Central Collier Renfort de collier, collier fendu Inversé Standard
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier
Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) 0.5

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique