Table X - Rainure à queue d'aronde, crémaillère et pignon, réglage inviolable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table X - Rainure à queue d'aronde, crémaillère et pignon, réglage inviolable:Affichage d'image associés
Matériau  : Alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisation noire

Spécifications

Référence pièce
XWGCL40
Référence pièceSurface de l'étageDistance de déplacementDéplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la coursePoidsPrix unitaire
Type(mm)(mm)HorizontaleVerticaleLinéaritéParallélisme(kg)
XWGCL4024.8x42±121829.414.720µm30µm0.17 
6040x60±2139.219.630µm0.29 
9040x90±350.40 
14040x140±600.56 
Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre des boutons de Ø15 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XWGCL40
XWGCL60
XWGCL90
XWGCL140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)

299.61 €

1 9 jours 1041-60255 à 30±10-30mm4224.829.4±1220

310.26 €

1 9 jours 1041-6026-4030,1 à 50±10-30mm604039.2±2130

358.55 €

1 9 jours 1061-9026-4030,1 à 50> ±30mm904039.2±3530

440.41 €

1 9 jours 10> 12126-4030,1 à 50> ±30mm1404039.2±6030

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Table X - Rainure à queue d'aronde, crémaillère et pignon, réglage inviolable:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 30.1-35 Catégorie Corps principal
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 34 Type Axe des X Parallélisme de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Renfort de collier, collier fendu Inversé Standard
Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Produits complémentaires

Assistance technique