Table X - Rainure à queue d'aronde, charge élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table X - Rainure à queue d'aronde, charge élevée:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
XWGSR40
Référence pièceSurface de l'étageDistance de déplacementDéplacement par rotation (mm)Capacité de charge horizontaleCapacité de charge du moment (N • m)Précision du mouvement (µm)ParallélismePoidsAccessoires (x4)Prix unitaire
Type(mm)(mm)(N)PasLacetRoulementLinéaritéParallélisme du mouvement(kg)Type M-L
XWGSR4024.8x40±1218985.03.32.6304050µm0.36SCB4-10 
6040x60±2119615.07.810.40.70 
9040x90±3529427.516.528.60.94 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Capuchon de bouton HDCVR15 (vendu séparément) : le diamètre des boutons de Ø15 peut être augmenté en installant le capuchon. Ici

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
XWGSR40
XWGSR60
XWGSR90
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)

241.80 €

3 jours 626-402550.1-100±10-30mm4024.898±123040

253.50 €

Jour même

Stock

641-6026-40100.1~±10-30mm6040196±213040

306.80 €

Jour même

Stock

661-9026-40100.1~> ±30mm9040294±353040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table EN 1.1191 Equiv. Traitement de surface de la table Placage autocatalytique au nickel
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 30.1-35 Catégorie Corps principal
Taille de la table (épaisseur) H(mm) 34 Type Axe des X Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Inversé Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique