Table XY - Pour utilisation symétrique, rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table XY - Pour utilisation symétrique, rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
DSXYEG60
DSXYEG60-R
Pour l'utilisation symétrique, sélectionner un étage standard et un étage inversé (de type R), respectivement, comme indiqué ci-dessus.
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)Capacité de charge (N)Configuration de l'étage (XEG : P.1897)Réf. pièce de référence (page)Prix unitaire
TypeHautBas
DSXYEG2525x25±528.4XEG25-RXEG25 XYEG (asymétrique)
(P.1933)
25-RXEG25 XEG25-R
4040x40±727.4XEG40-RXEG40
40-RXEG40 XEG40-R
6060x60±933.3XEG60-RXEG60
60-RXEG60 XEG60-R

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
DSXYEG25
DSXYEG40
DSXYEG60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)

304.52 €

1 7 jours 10≤ 25≤ 255 à 3025.1-30252528.4±5±530

311.07 €

1 7 jours 1026-4026-405 à 3025.1-30404027.4±7±730

373.27 €

1 7 jours 1041-6041-6030,1 à 5030.1-35606033.3±9±934

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Table XY - Pour utilisation symétrique, rainure à queue d'aronde, vis d'alimentation:Affichage d'image associés

Informations de base

Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à ±10mm Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) Jusqu'à ±10mm Méthode d'alimentation Vis d'alimentation
Matériau de la table Laiton sans cadmium Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Position du bouton d'alimentation Central Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique