Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XSEN5
Référence pièce |
XSEN5 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | |
Type | N° | |||||
XSEN | 5 | 13x27 | ±2.5 | 19.6 | 0.03 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XSEN5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
37.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Capacité de charge (plage)(N) | 5 à 30 | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Taille de la table (longueur) L(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de la table (largeur) W(mm) | 13 | Matériau de la table | Acier faible teneur en carbone (EN 1.0330 Equiv.) | Traitement de surface de la table | Nitruration en bain de sel |
Mécanisme de guidage | Bille linéaire | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 9.5 | Distance de déplacement (axe des X)(mm) | ±2.5 |
Collier | Opposé (boutons moletés) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement de la poignée | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Table simplifiée X, le numéro d'article est le suivant: XSEN5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XSEN5.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles