Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | P |
XSENC150 | - | 25.4 |
Surface de l'étage (mm) | |
P | A |
10 | 16 |
12 | 18 |
19 | 25 |
25.4 | 31.4 |
Référence pièce | P (Sélection) | X | Y (avec 150Y et 200Y) | Nombre de trous (n) | (B) | Distance entre les taraudages d'extrémité L-(2xX) | Distance de déplacement | Capacité de charge (N) | Prix unitaire | |
Type | L | |||||||||
XSENC | 60 | 10 12 19 25.4 | 10 | - | 2 | 76 | 40 | L-A-23 | 9.8 | |
70 | 14 | - | 2 | 86 | 42 | L-A-25 | ||||
80 | 18 | - | 2 | 96 | 44 | |||||
150 | 20 | - | 2 | 166 | 110 | L-A-30 | ||||
150Y (*) | 15 | 40 | 4 | 120 | ||||||
200 | 22 | - | 2 | 216 | 156 | |||||
200Y (*) | 20 | 40 | 5 | 160 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de trous de montage (n) | L (mm) | Pas du trou taraudé [P] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 2 | 60 | 10 ~ 25.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2 | 70 | 10 ~ 25.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2 | 80 | 10 ~ 25.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2 | 150 | 10 ~ 25.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 | 150 | 10 ~ 25.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 2 | 200 | 10 ~ 25.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 5 | 200 | 10 ~ 25.4 |
Loading...
Capacité de charge (plage)(N) | 5 à 30 | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Taille de la table (largeur) W(mm) | 6.7 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé clair | Mécanisme de guidage | Guide à glissière |
Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 14 | Collier | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement de la poignée |
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de trous de montage (n)
L(mm)
Pas du trou taraudé [P](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles