Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Arbre | Bouton | Vis d'alimentation | Accessoire | ||
Poignée standard | Grande poignée | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Matériau | |
XYKNEJ | XYKJL | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4305 équiv. | EN 1.4301 équiv. | N° 20 : CBSST3-12, x4 N° 25 : SCB3-10, x4 N°40, 60 : SCB4-10, x4 |
Référence pièce |
XYKNEJ40 XYKJL60L |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | ||||
Type | N° | Grande poignée | XYKNEJ | XYKJL□L | XYKJL□A XYKJL□B | ||||
(Poignée standard) XYKNEJ (Sélection de grande poignée) XYKJL | 20 | (Grande poignée, haut et bas) L (Grande poignée, haut uniquement) A (Grande poignée, bas uniquement) B | 20x20 | ±7 | 18.6 | 0.10 | |||
25 | 25x25 | 0.13 | |||||||
40 | 40x40 | ±9 | 36.2 | 0.27 | |||||
60 | 60x60 | ±13 | 36.2 | 0.48 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacité de charge (plage) (N) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Vis de serrage pour fixation de la table | Forme de la poignée | Plaque de montage graduée sur étage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 à 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | A (poignée large haut uniquement) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
122.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 à 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | B (poignée large bas uniquement) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
126.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 à 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | L (poignée large haut et bas) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
144.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 à 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | A (poignée large haut uniquement) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
144.70 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 à 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | B (poignée large bas uniquement) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
148.48 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 à 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | L (poignée large haut et bas) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
163.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 30,1 à 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | A (poignée large haut uniquement) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
163.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 30,1 à 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | B (poignée large bas uniquement) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
166.99 € | 1 | 6 jours | 10 | 30,1 à 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | L (poignée large haut et bas) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
188.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 30,1 à 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | A (poignée large haut uniquement) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
188.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 30,1 à 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | B (poignée large bas uniquement) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
192.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 30,1 à 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | L (poignée large haut et bas) | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
118.76 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 à 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | Poignée standard | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
110.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 à 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Modification du collier (bouton moleté) | Poignée standard | Standard (pas de plaque avec graduation) | |
122.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 à 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | Poignée standard | mmR (plaque graduée fournie) | |
125.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 à 30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Modification du collier (bouton moleté) | Poignée standard | mmR (plaque graduée fournie) | |
140.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 à 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | Poignée standard | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
129.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 à 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Modification du collier (bouton moleté) | Poignée standard | Standard (pas de plaque avec graduation) | |
141.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 à 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | Poignée standard | mmR (plaque graduée fournie) | |
144.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5 à 30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Modification du collier (bouton moleté) | Poignée standard | mmR (plaque graduée fournie) | |
159.44 € | 1 | 5 jours | 10 | 30,1 à 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | Poignée standard | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
149.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30,1 à 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Modification du collier (bouton moleté) | Poignée standard | Standard (pas de plaque avec graduation) | |
163.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30,1 à 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | Poignée standard | mmR (plaque graduée fournie) | |
167.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30,1 à 50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Modification du collier (bouton moleté) | Poignée standard | mmR (plaque graduée fournie) | |
184.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30,1 à 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | Poignée standard | Standard (pas de plaque avec graduation) | ||
172.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30,1 à 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Modification du collier (bouton moleté) | Poignée standard | Standard (pas de plaque avec graduation) | |
186.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30,1 à 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Pas de changement de collier (vis de serrage) | Poignée standard | mmR (plaque graduée fournie) | |
190.17 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 30,1 à 50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Modification du collier (bouton moleté) | Poignée standard | mmR (plaque graduée fournie) |
Loading...
Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Glissière d'arbre | Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 27 | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement de la poignée |
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.7 | Diam. de vis à billes(Ø) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Capacité de charge (plage)(N)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Vis de serrage pour fixation de la table
Forme de la poignée
Plaque de montage graduée sur étage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles