Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
XANON150 |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Déplacement par rotation (mm) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | |
Type | N° | Horizontale | |||||
XANON | 60 | 40x20 | 60 (30 par côté) | 2.5 (1.25 par côté) | 98 (49 par côté) | 0.64 | |
150 | 60x40 | 150 (75 par côté) | 3.5 (1.75 par côté) | 196 (98 par côté) | 2.16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XANON60 |
XANON60-R |
XANON150 |
XANON150-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacité de charge (plage) (N) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) W (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation) (mm) | Droit et gauche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30,1 à 50 | 20 | 40 | 26 | 2.5 (un côté 1.25) | Standard | ||
249.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30,1 à 50 | 20 | 40 | 26 | 2.5 (un côté 1.25) | Droit et gauche | |
312.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 50,1 à 100 | 40 | 60 | 32 | 3.5 (un côté 1.75) | Standard | ||
312.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50,1 à 100 | 40 | 60 | 32 | 3.5 (un côté 1.75) | Droit et gauche |
Loading...
Méthode d'alimentation | Vis à pas droit et gauche | Matériau de la table | EN 1.1191 Equiv. | Traitement de surface de la table | Revêtement oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Guide à glissière | Méthode d'alimentation (type à vis droite et gauche) | Fonctionnement de la poignée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Capacité de charge (plage)(N)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) W(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm)
Droit et gauche
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles