Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Arbre | Bouton | Vis d'alimentation | Accessoire | |||
Poignée standard | Grande poignée | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Matériau | ||
Trou de montage M4 | XKNEF | XKFL | Alliage d'aluminium | Anodisé noir | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4305 équiv. | EN 1.4301 équiv. | T=10 SCB4-10, x4 T=20 SCB5-20, x4 |
Trous de montage M6 | XKFM | XKFML |
Référence pièce | - | Sélection Z | - | Sélection de collier |
XKNEF10-40-25 | - | Z40 | - | S |
XKFM20-60-60 | - | Z50 | - | K |
Type | T | D | (H) | C | MxPas | M1 | d1 | d2 | ℓ | R | g | t |
XKNEF XKFM | 10 | 7 | 16 | 15 | M4xP0.7 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 2.5 | - | 5 |
20 | 10 | 30 | 25 | M6xP1.0 | 4 | 5.5 | 9 | 5.2 | 4 | - | 10 | |
XKFL XKFML | 10 | 15 | 16 | 15 | M4xP0.7 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4.2 | 5 | 2.5 | 5 |
20 | 24 | 30 | 25 | M6xP1.0 | 4 | 5.5 | 9 | 5.2 | 8 | 2 | 10 |
Référence pièce | Sélection Z | Sélection de collier | Capacité de charge (N) | ||||||||||||
T=10 | T=20 | ||||||||||||||
Type | T | A-B | Distance de déplacement (Zx2) | Z=10~30 | Z=40~70 | Z=10~30 | Z=40~70 | ||||||||
XKNEF XKFL | 10 20 | 40-40 | (10) | 25 | 40 | 60 | (standard) S (Bouton moleté) K | 39.2 (horizontal) 19.6 (vertical) | 34.3 (horizontal) 17.2 (vertical) | 78.4 (horizontal) 39.2 (vertical) | 68.6 (horizontal) 34.3 (vertical) | ||||
40-25 | 10 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
60-60 | (15) | 30 | 50 | 70 | |||||||||||
60-40 | 15 | 30 | 50 | 70 | |||||||||||
80-80 (T=20 uniquement) | 15 | 30 | 50 | 70 | - | - | |||||||||
XKFM XKFML | 10 20 | 60-60 | (15) | 30 | 50 | 70 | 39.2 (horizontal) 19.6 (vertical) | 34.3 (horizontal) 17.2 (vertical) | |||||||
80-80 (T=20 uniquement) | 15 | 30 | 50 | 70 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) W (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation) (mm) | Forme de la poignée | Z (mm) | Sélection de collier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 25 | 40 | 10.5 | 0.7 | Grande poignée | 10 ~ 60 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 | 40 | 10.5 | 0.7 | Grande poignée | 25 ~ 60 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 | 60 | 10.5 | 0.7 | Grande poignée | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Grande poignée | 30 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 | 40 | 20.5 | 1 | Grande poignée | 10 ~ 60 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 | 40 | 20.5 | 1 | Grande poignée | 10 ~ 60 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 | 60 | 20.5 | 1 | Grande poignée | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Grande poignée | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Grande poignée | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Poignée standard | 30 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Poignée standard | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Poignée standard | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Grande poignée | 30 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Grande poignée | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Grande poignée | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 | 40 | 10.5 | 0.7 | Poignée standard | 10 ~ 60 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 | 40 | 10.5 | 0.7 | Poignée standard | 25 ~ 60 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 | 60 | 10.5 | 0.7 | Poignée standard | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 10.5 | 0.7 | Poignée standard | 30 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 25 | 40 | 20.5 | 1 | Poignée standard | 10 ~ 60 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 | 40 | 20.5 | 1 | Poignée standard | 10 ~ 60 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 40 | 60 | 20.5 | 1 | Poignée standard | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 20.5 | 1 | Poignée standard | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 | 80 | 20.5 | 1 | Poignée standard | 15 ~ 70 | Boutons moletés [K] / Standard (vis de serrage) [S] |
Loading...
Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Glissière d'arbre | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement de la poignée |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) W(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm)
Forme de la poignée
Z(mm)
Sélection de collier
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles