Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. | |||||
L Fixe | Dimension L configurable | |||||||
Filetages mâles/femelles | Filetages mâles aux deux extrémités | Filetages femelles aux deux extrémités | Filetages mâles/femelles | Filetages mâles aux deux extrémités | Filetages femelles aux deux extrémités | |||
APMTF | APMMF | APMFF | APMTFL | APMMFL | APMFFL | EN 1.0038 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | 20.6MPa |
APMTS | APMMS | APMFS | APMTSL | APMMSL | APMFSL | EN 1.4305 équiv. | - | |
APMTY | APMMY | APMFY | APMTYL | APMMYL | APMFYL | Laiton | - |
Référence pièce | - | Forme du filetage | - | Forme du filetage | - | L |
APMTF APMMSL | - - | T2 G1 | - - | G3 M5 | - | L20 |
■ Filetages mâles/femelles | |||||||||||||||||
Référence pièce | Forme du filetage | N° | T (PT) G (PF) N (NPT) | Forme du filetage | N° | T (PT) G (PF) N (NPT) | L | B | (C) | d | Prix unitaire | ||||||
Type à dim. L fixe | Dimension L configurable | ||||||||||||||||
Type | Fixe | Incrément de 1mm | APMTF | APMTS | APMTY | APMTFL | APMTSL | APMTYL | |||||||||
Type à dim. L fixe APMTF APMTS APMTY Dimension L configurable APMTFL APMTSL APMTYL | T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | - | M5 | - | 15 | 16~30 | 13 | 14.4 | 4.2 | ||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 15 | 16~30 | 13 | 14.4 | 4.5 | ||||||||||
2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 17 | 19.6 | 4.5 | |||||||||||
2 | 1/4 | - | M5 | - | 15 | 16~30 | 17 | 19.6 | 4.2 | ||||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 15 | 16~30 | 17 | 19.6 | 4.5 | ||||||||||
2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 17 | 19.6 | 6.5 | |||||||||||
3 | 3/8 | 20 | 21~35 | 19 | 21.9 | 6.5 | |||||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 19 | 21.9 | 9 | |||||||||
3 | 3/8 | 20 | 21~35 | 19 | 21.9 | 9 | |||||||||||
4 | 1/2 | 25 | 26~40 | 24 | 27.7 | 9 | |||||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 20 | 21~35 | 24 | 27.7 | 10 | |||||||||
4 | 1/2 | 25 | 26~40 | 24 | 27.7 | 10 |
■ Filetages mâles aux deux extrémités | |||||||||||||||||||
Référence pièce | Forme du filetage | N° | T (PT) G (PF) N (NPT) | Forme du filetage | N° | T (PT) G (PF) N (NPT) | L | B | (C) | ℓ 1 | ℓ 2 | d | Prix unitaire | ||||||
Type à dim. L fixe | Dimension L configurable | ||||||||||||||||||
Type | Fixe | Incrément de 1mm | APMMF | APMMS | APMMY | APMMFL | APMMSL | APMMYL | |||||||||||
Type à dim. L fixe APMMF APMMS APMMY Dimension L configurable APMMFL APMMSL APMMYL | T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | - | M5 | - | 10 | 11~30 | 13 | 14.4 | 10 | 7.5 | 3 | ||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 13 | 14.4 | 10 | 10 | 4.5 | ||||||||||||
2 | 1/4 | 17 | 19.6 | 10 | 12 | 4.5 | |||||||||||||
2 | 1/4 | - | M5 | - | 17 | 19.6 | 12 | 7.5 | 3 | ||||||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 17 | 19.6 | 12 | 10 | 4.5 | ||||||||||||
2 | 1/4 | 17 | 19.6 | 12 | 12 | 6.5 | |||||||||||||
3 | 3/8 | 19 | 21.9 | 12 | 13 | 6.5 | |||||||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 19 | 21.9 | 13 | 12 | 6.5 | |||||||||||
3 | 3/8 | 19 | 21.9 | 13 | 13 | 9 | |||||||||||||
4 | 1/2 | 24 | 27.7 | 13 | 17 | 9 | |||||||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 24 | 27.7 | 17 | 13 | 9 | |||||||||||
4 | 1/2 | 24 | 27.7 | 17 | 17 | 10 |
■ Filetages femelles aux deux extrémités | |||||||||||||||||
Référence pièce | Forme du filetage | N° | T (PT) G (PF) N (NPT) | Forme du filetage | N° | T (PT) G (PF) N (NPT) | L | B | (C) | d | Prix unitaire | ||||||
Type à dim. L fixe | Dimension L configurable | ||||||||||||||||
Type | Fixe | Incrément de 1mm | APMFF | APMFS | APMFY | APMFFL | APMFSL | APMFYL | |||||||||
Type à dim. L fixe APMFF APMFS APMFY Dimension L configurable APMFFL APMFSL APMFYL | T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | - | M5 | - | 20 | 21~35 | 13 | 14.4 | 4.2 | ||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 20 | 21~35 | 13 | 14.4 | 8.2 | ||||||||||
2 | 1/4 | 20 | 21~35 | 17 | 19.6 | 8.2 | |||||||||||
2 | 1/4 | - | M5 | - | 25 | 26~40 | 17 | 19.6 | 4.2 | ||||||||
T (PT) G (PF) N (NPT) | 1 | 1/8 | 25 | 26~40 | 17 | 19.6 | 8.2 | ||||||||||
2 | 1/4 | 25 | 26~40 | 17 | 19.6 | 10.9 | |||||||||||
3 | 3/8 | 25 | 26~40 | 19 | 21.9 | 10.9 | |||||||||||
3 | 3/8 | 2 | 1/4 | 25 | 26~40 | 19 | 21.9 | 10.9 | |||||||||
3 | 3/8 | 30 | 31~45 | 19 | 21.9 | 14.2 | |||||||||||
4 | 1/2 | 35 | 36~50 | 24 | 27.7 | 14.2 | |||||||||||
4 | 1/2 | 3 | 3/8 | 35 | 36~50 | 24 | 27.7 | 14.2 | |||||||||
4 | 1/2 | 35 | 36~50 | 24 | 27.7 | 17.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion | Forme de connexion | Matériau | Vis nominale T1 | Vis nominale T2 | Type à filetage de connexion (1) | Type à filetage de connexion (2) | Traitement de surface | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
12.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 5 | G (filetage PF) | M | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | G (filetage PF) | - | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
12.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | G (filetage PF) | - | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
12.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
11.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/8 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
12.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
13.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
11.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 5 | G (filetage PF) | M | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
11.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/8 | G (filetage PF) | - | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
12.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | G (filetage PF) | - | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
13.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | G (filetage PF) | - | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
11.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/8 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
12.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
13.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
13.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/4 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
15.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
17.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
13.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/4 | G (filetage PF) | - | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
15.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | G (filetage PF) | - | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
17.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | G (filetage PF) | - | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
13.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/4 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
15.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
17.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
16.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 3/8 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
16.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | G (filetage PF) | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
16.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 3/8 | G (filetage PF) | - | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
16.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | G (filetage PF) | - | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
16.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 3/8 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
16.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | G (filetage PF) | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
12.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | - | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 5 | - | M | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
12.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/8 | - | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
12.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/8 | 1/4 | - | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 20 | |
11.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/8 | - | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
12.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
13.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | - | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
11.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 5 | - | M | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
11.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/8 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
12.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
13.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
11.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/8 | - | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
12.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 1/4 | - | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
13.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/4 | 3/8 | - | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
13.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/4 | - | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
15.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
17.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | - | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
13.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/4 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
15.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Filetages de tuyaux de même diam. | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
17.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | - | - | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
13.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/4 | - | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 25 | |
15.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 3/8 | - | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 30 | |
17.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 3/8 | 1/2 | - | T (filetage PT) | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
16.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 3/8 | - | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 35 | |
16.32 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Réducteur | - | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | 1/2 | 1/2 | - | G (filetage PF) | Placage autocatalytique au nickel | 35 |
Loading...
Type | Raccord | Pression de service max.(MPa) | 20.6 | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Forme de connexion
Matériau
Vis nominale T1
Vis nominale T2
Type à filetage de connexion (1)
Type à filetage de connexion (2)
Traitement de surface
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles