Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SNFRE | EN 1.4301 équiv. |
Référence | - | Nominal |
SNFR2S SNFRE3S | - | 32A |
Référence | Nominal | D | d | A | B | L | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | Qté 1 à 9 | 10~20 | ||||||
SNFRE | 1S | 8A | 13.8 | 10.5 | 50.5 | 43.5 | 21.0 | ||
10A | 17.3 | 11.3 | |||||||
15A | 21.7 | 15.7 | |||||||
1.5S | 10A | 17.3 | 11.3 | 50.5 | 43.5 | ||||
15A | 21.7 | 15.7 | |||||||
20A | 27.2 | 21.2 | |||||||
2S | 15A | 21.7 | 15.7 | 64.0 | 56.5 | ||||
20A | 27.2 | 21.2 | |||||||
25A | 34.0 | 28.4 | |||||||
2.5S | 20A | 27.2 | 21.2 | 77.5 | 70.5 | ||||
25A | 34.0 | 28.4 | |||||||
32A | 42.7 | 37.1 | |||||||
3S | 25A | 34.0 | 28.4 | 91.0 | 83.5 | ||||
32A | 42.7 | 37.1 | |||||||
40A | 48.6 | 43.0 |
Référence pièce
|
---|
SNFRE1S-8A |
SNFRE1S-10A |
SNFRE1S-15A |
SNFRE1.5S-10A |
SNFRE1.5S-15A |
SNFRE1.5S-20A |
SNFRE2S-15A |
SNFRE2S-20A |
SNFRE2S-25A |
SNFRE2.5S-20A |
SNFRE2.5S-25A |
SNFRE2.5S-32A |
SNFRE3S-25A |
SNFRE3S-32A |
SNFRE3S-40A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D | Nominal (Ø) | D.I. d (d1) (Ø) | D.E. nominal 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 10.5 | 8A | |
26.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 11.3 | 10A | |
26.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 15.7 | 15A | |
26.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 11.3 | 10A | |
26.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 15.7 | 15A | |
26.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 21.2 | 20A | |
35.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 15.7 | 15A | |
35.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 21.2 | 20A | |
35.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 28.4 | 25A | |
48.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 21.2 | 20A | |
48.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 28.4 | 25A | |
48.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 37.1 | 32A | |
66.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 28.7 | 25A | |
66.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 37.1 | 32A | |
66.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 3.0S | 43.0 | 40A |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Adaptateur de conversion | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Virole |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Soudé | Matériau du raccord | EN 1.4301 Equiv. | Diam., centre | Diam. différent, concentrique |
Finition de surface | Surfaces intérieure et extérieure meulées |
Configurer
Propriétés de base
D.E. nominal Plage D
Nominal(Ø)
D.E. nominal 2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles