• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords pour tuyaux sanitaires / raccord, type de tuyau

Raccords pour tuyaux sanitaires / raccord, type de tuyau

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux sanitaires-Adaptateur du tuyau à virole:Affichage d'image associés
TypeMatériau
SNWHADEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-Nominal
SNWTD2S-1.5S
SNWZFA1S

-

6
RéférenceDLPrix unitaireRemise sur volume
TypeQté 1 à 910~14
SNWHAD1S25.460  
1.5S38.180  
2S50.880  
2.5S63.580  
3S76.380  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNWHAD1S
SNWHAD1.5S
SNWHAD2S
SNWHAD2.5S
SNWHAD3S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. nominal Plage D Nominal
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)

17.24 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0S1.0S23

19.57 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0S1.5S35.7

29.35 €

1 Disponible 5 jours 101.0S-2.0S2.0S47.8

33.63 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5S2.5S59.5

36.18 €

1 Disponible 5 jours 102.5S-4.5S3.0S72.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord Adaptateur de conversion Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Soudé
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Type de flexible Matériau du raccord EN 1.4301 Equiv. Diam., centre Diam. identique, concentrique
Finition de surface Surfaces intérieure et extérieure meulées

Assistance technique