Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence | - | Nominal |
FRNWGP25-18 FRNFM25 |
- |
3 |
Référence | Nominal | R (PT) |
A | D | ID | L | Prix unitaire | |
Type | N° | Qté 1~10 | ||||||
FRNFA | 16 | 1 | 1/8 | 30 | 10.5 | 7.5 | 50 | |
25 | 1 | 1/8 | 40 | 10.5 | ||||
2 | 1/4 | 13.8 | 9.8 | |||||
3 | 3/8 | 17.3 | 13.3 | |||||
40 | 2 | 1/4 | 55 | 13.8 | 9.8 | |||
3 | 3/8 | 17.3 | 13.3 | |||||
4 | 1/2 | 21.7 | 15.7 | |||||
6 | 3/4 | 27.2 | 21.2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FRNFA16-1 |
FRNFA25-1 |
FRNFA25-2 |
FRNFA25-3 |
FRNFA40-2 |
FRNFA40-3 |
FRNFA40-4 |
FRNFA40-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Flange Size (Nominal) | Pipe O.D. | Inner Diameter | Vis nominale (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 10.5 | 7.5 | 1 (R1/8) | ||
41.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 10.5 | 7.5 | 1 (R1/8) | ||
41.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 13.8 | 9.8 | 2(R1/4) | ||
41.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 25 | 17.3 | 13.3 | 3(R3/8) | ||
44.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 13.8 | 9.8 | 2(R1/4) | ||
44.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 17.3 | 13.3 | 3(R3/8) | ||
45.61 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 21.7 | 15.7 | 4(R1/2) | ||
45.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 40 | 27.2 | 21.2 | 6(R3/4) |
Loading...
Type | Adaptateur | Material | EN 1.4301 équiv. | Adaptor Type | Adaptateurs filetés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Flange Size (Nominal)
Pipe O.D.
Inner Diameter
Vis nominale (M)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles