Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGSTL | EN-JM 1010 équiv. | Zingage à chaud |
Référence pièce |
SGPSD12 |
Référence pièce | Rc (PT) | (D) | A | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | |||
SGSTL | 15A | 1/2 | 28 | 26 | ||
20A | 3/4 | 34 | 30 | |||
25A | 1 | 43 | 38 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Etat du fluide | Pression de fonctionnement max. (Mpa) |
Vapeur, air, gaz, huile : jusqu'à 300°C | 1.0 |
Vapeur, air, huile, eau pulsée : jusqu'à 200°C | 1.4 |
Débit d'eau constant : jusqu'à 120°C | 2.0 |
Type | Raccord | Type de connexion | Filetages de tuyaux de même diam. | Matériau | EN-JM 1010 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion (1) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau pulsée, eau à débit constant / Air / Vapeur / Gas / Huile |
Traitement de surface | Zingage à chaud |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale T1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles