Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Coude, 90°, extrémité filetée, raccord union

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Coude, 90°, extrémité filetée, raccord union

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Coude, 90°, extrémité filetée, raccord union
  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Coude, 90°, extrémité filetée, raccord union

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Coude, 90°, extrémité filetée, raccord union:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4401 équiv.

Spécifications

Référence pièce-T
SKTGK6
SKTGLK9.53
-
-
3
4
Référence pièceSélection R (PT) TT
R(PT)
LL1EE1F ℓ CarréPrix unitaireRemise sur volume
TypeDCorps principal hEcrou H1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SKTGLK3.18
(1/8)
11/824.9222.5513.4181212  
21/425.9242.5513.4191412  
411/827.8223.5515.320.51414  
21/427.8243.5515.320.51414  
611/827.9225515.420.51414  
21/427.9245515.420.51414  
33/828.9275515.421.51714  
41/230.9355515.423.52214  
6.35
(1/4)
11/827.9225515.420.51414  
21/427.9245515.420.51414  
33/828.9275515.421.51714  
811/828.8225516.8211415.9  
21/428.8246616.8211415.9  
33/829.8276616.8221715.9  
41/231.8356616.8242215.9  
9.53
(3/8)
21/430.8277.5717.8231719  
33/830.8277.5817.8231719  
41/232.8357.5817.8252219  
1021/430.8277717.8231719  
33/830.8278817.8231719  
41/232.8358817.8252219  
1221/435.8287722.8252223  
33/835.8309922.8252223  
41/235.835101022.8252223  
12.7
(1/2)
21/435.12810722.8252223  
33/835.13010922.8252223  
41/235.135101022.8252223  
L et F sont les dimensions pour un serrage à la main.
Les valeurs entre parenthèses de la dimension D sont exprimées en pouces.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
SKTGLK3.18-1
SKTGLK3.18-2
SKTGLK4-1
SKTGLK4-2
SKTGLK6-1
SKTGLK6-2
SKTGLK6-3
SKTGLK6-4
SKTGLK6.35-1
SKTGLK6.35-2
SKTGLK6.35-3
SKTGLK8-1
SKTGLK8-2
SKTGLK8-3
SKTGLK8-4
SKTGLK9.53-2
SKTGLK9.53-3
SKTGLK9.53-4
SKTGLK10-2
SKTGLK10-3
SKTGLK10-4
SKTGLK12-2
SKTGLK12-3
SKTGLK12-4
SKTGLK12.7-2
SKTGLK12.7-3
SKTGLK12.7-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. du tuyau D (A1)
(Ø)
Filetage nominal Plage de températures de fonctionnement
(°C)

19.03 €

Disponible 3 jours 103.181/8-196~600

19.03 €

Disponible 3 jours 103.181/4-196~600

17.01 €

Disponible Jour même

Stock

1041/8-196~600

18.92 €

Disponible 3 jours 1041/4-196~600

17.54 €

Disponible Jour même

Stock

1061/8-196~600

18.82 €

Disponible Jour même

Stock

1061/4-196~600

27.64 €

Disponible 3 jours 1063/8-196~600

31.68 €

Disponible 3 jours 1061/2-196~600

14.35 €

Disponible 3 jours 106.351/8-196~600

15.41 €

Disponible 3 jours 106.351/4-196~600

25.30 €

Disponible 3 jours 106.353/8-196~600

19.24 €

Disponible Jour même

Stock

1081/8-196~600

19.56 €

Disponible Jour même

Stock

1081/4-196~600

26.26 €

Disponible 3 jours 1083/8-196~600

34.87 €

Disponible 3 jours 1081/2-196~600

18.39 €

Disponible Jour même

Stock

109.531/4-196~600

21.69 €

Disponible 3 jours 109.533/8-196~600

33.91 €

Disponible 3 jours 109.531/2-196~600

23.39 €

Disponible Jour même

Stock

10101/4-196~600

25.83 €

Disponible 3 jours 10103/8-196~600

37.10 €

Disponible 3 jours 10101/2-196~600

33.59 €

Disponible 3 jours 10121/4-196~600

30.19 €

Disponible 3 jours 10123/8-196~600

38.59 €

Disponible 3 jours 10121/2-196~600

31.36 €

Disponible Jour même

Stock

1012.71/4-196~600

31.36 €

Disponible 3 jours 1012.73/8-196~600

33.80 €

Disponible 3 jours 1012.71/2-196~600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4401 Equiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Filetage <-> Tube, sens Matériau du tuyau applicable Tuyaux en acier inoxydable Type à filetage de connexion R (PT)
Traitement de surface Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique