Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union
  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union
  • Remise sur volume
Viroles incluses (ici -> SKFPK)
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4401 équiv.
Viroles incluses (ici -> SKFPK

Spécifications

Référence pièce-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
Référence pièceLEF ℓ CarréPrix unitaireRemise sur volume
TypeDCorps principal hEcrou H1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SKUSK3.18 (1/8)37.82.513.4241212
442.63.515.3281414
642.8515.4281414
6.35 (1/4)42.8515.4281414
844.6616.8291415.87
9.53 (3/8)46.6817.8311719
1046.6817.8311719
1252.61022.8312223
12.7 (1/2)52.61022.8312223
L et F sont les dimensions pour un serrage à la main.
Les valeurs entre () de la dimension D sont exprimées en pouces.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SKUSK3.18
SKUSK4
SKUSK6
SKUSK6.35
SKUSK8
SKUSK9.53
SKUSK10
SKUSK12
SKUSK12.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau D (A1)
(Ø)

20.40 €

1 Disponible 5 jours 103.18

15.23 €

1 Disponible 5 jours 104

16.51 €

1 Disponible 5 jours 106

16.51 €

1 Disponible 5 jours 106.35

16.75 €

1 Disponible 5 jours 108

18.14 €

1 Disponible 5 jours 109.53

23.67 €

1 Disponible 5 jours 1010

35.39 €

1 Disponible 5 jours 1012

35.39 €

1 Disponible 5 jours 1012.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4401 Equiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Tuyau <-> tuyau, diam. identique Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccords unions Matériau du tuyau applicable Tuyaux en acier inoxydable
Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Produits complémentaires

Assistance technique