Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | D1 |
SKUSK6 SKUSDK12.7 | - | 6.35 |
Référence pièce | L | E | F | ℓ | Carré | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | D | Corps principal h | Ecrou H | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | ||||
SKUEK | 3.18 (1/8) | 24.9 | 2.5 | 13.4 | 18 | 12 | 12 | ||
4 | 27.8 | 3.5 | 15.3 | 20.5 | 14 | 14 | |||
6 | 27.9 | 5 | 15.4 | 20.5 | 14 | 14 | |||
6.35 (1/4) | 27.9 | 5 | 15.4 | 20.5 | 14 | 14 | |||
8 | 28.8 | 6 | 16.8 | 21 | 14 | 15.87 | |||
9.53 (3/8) | 30.8 | 8 | 17.8 | 23 | 17 | 19 | |||
10 | 30.8 | 8 | 17.8 | 23 | 17 | 19 | |||
12 | 34.8 | 10 | 22.8 | 24 | 22 | 23 | |||
12.7 (1/2) | 34.8 | 10 | 22.8 | 24 | 22 | 23 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SKUEK3.18 |
SKUEK4 |
SKUEK6 |
SKUEK6.35 |
SKUEK8 |
SKUEK9.53 |
SKUEK10 |
SKUEK12 |
SKUEK12.7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tuyau D (A1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.18 | |
25.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | |
25.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | |
25.82 € 11.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.35 | |
26.19 € 11.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | |
26.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9.53 | |
27.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
44.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | |
44.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12.7 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN 1.4401 Equiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau <-> tuyau, diam. identique | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Raccords union coudés | Matériau du tuyau applicable | Tuyaux en acier inoxydable |
Traitement de surface | Non fourni | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du tuyau D (A1)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles