Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union à épaulement

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union à épaulement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Raccord union à épaulement:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4401 équiv.
Viroles incluses (ici -> SKFPK

Spécifications

Référence pièce-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
Référence pièceD1LEFF1 ℓ CarréPrix unitaireRemise sur volume
TypeDCorps principal hEcrou HH1 écrou1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SKUSDK6.35 (1/4)3.18 (1/8)40.82.515.413.426.5141412
6442.73.515.415.328141414
8443.63.516.815.328.51415.8714
643.7516.815.428.51415.8714
9.53 (3/8)6.35 (1/4)44.7517.815.429.5171914
10644.7517.815.429.5171914
845.6617.816.830171915.87
12647.7522.815.429.5222314
1049.6822.817.831222319
12.7 (1/2)6.35 (1/4)47.7522.815.429.5222314
L et F sont les dimensions pour un serrage à la main.
Les valeurs entre parenthèses de la dimension D/D1 sont exprimées en pouces.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SKUSDK6-4
SKUSDK6.35-3.18
SKUSDK8-4
SKUSDK8-6
SKUSDK9.53-6.35
SKUSDK10-6
SKUSDK10-8
SKUSDK12-6
SKUSDK12-10
SKUSDK12.7-6.35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau D (A1)
(Ø)
D.E. du tuyau D (Diam. différent uniquement D1)
(Ø)

21.02 €

1 Disponible 5 jours 1064

22.17 €

1 Disponible 5 jours 106.353.18

21.02 €

1 Disponible 5 jours 1084

21.28 €

1 Disponible 5 jours 1086

25.19 €

1 Disponible 5 jours 109.536.35

26.82 €

1 Disponible 5 jours 10106

26.82 €

1 Disponible 5 jours 10108

39.42 €

1 Disponible 5 jours 10126

39.42 €

1 Disponible 5 jours 101210

39.42 €

1 Disponible 5 jours 1012.76.35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau EN 1.4401 Equiv. Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Tuyau <-> tuyau, diam. différent Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccords union à épaulement Matériau du tuyau applicable Tuyaux en acier inoxydable
Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Produits complémentaires

Assistance technique