Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Connecteur de ports (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Connecteur de ports:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4401 équiv.

Spécifications

Référence pièce-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
Référence pièceLE ℓ 1Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SKPCK3.18 (1/8)231.816
4262.519
627420
6.35 (1/4)274.820
8286.421
9.53 (3/8)297.622
1029822
12379.526.7
12.7 (1/2)379.926.7
Les valeurs entre () de la dimension D sont exprimées en pouces.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SKPCK3.18
SKPCK4
SKPCK6
SKPCK6.35
SKPCK8
SKPCK9.53
SKPCK10
SKPCK12
SKPCK12.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau D (A1)
(Ø)

6.93 €

1 Disponible 5 jours 103.18

13.60 €

1 Disponible 5 jours 104

11.07 €

1 Disponible 5 jours 106

11.07 €

1 Disponible 5 jours 106.35

16.12 €

1 Disponible 5 jours 108

12.22 €

1 Disponible 5 jours 109.53

12.98 €

1 Disponible 5 jours 1010

21.02 €

1 Disponible 5 jours 1012

18.51 €

1 Disponible 5 jours 1012.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Connecteurs de port Matériau EN 1.4401 Equiv.
Fluide applicable Eau / Air / Huile Matériau du tuyau applicable Tuyaux en acier inoxydable Traitement de surface Non fourni
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Produits complémentaires

Assistance technique