Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Insert pour tube

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Insert pour tube

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Insert pour tube
  • Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Insert pour tube

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux en acier inoxydable - Insert pour tube:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4401 équiv.

Spécifications

Référence pièce-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
Référence pièceDAdLPrix unitaireRemise sur volume
TypeD.E. du tube (mm)1 à 9 pièce(s)10 à 30 pièces
SKITK4421.0 18
65.643.0 18
8764.819
10986.520
121110825
Insérer SKITK dans les tubes pour la tuyauterie utilisant des tubes en résine fluorée avec des raccords en acier inoxydable.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SKITK4
SKITK6
SKITK8
SKITK10
SKITK12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du tuyau D (A1)
(Ø)

4.41 €

1 5 jours 104

4.41 €

1 5 jours 106

5.55 €

1 5 jours 108

5.65 €

1 5 jours 1010

6.12 €

1 5 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Insérer Matériau EN 1.4401 Equiv.
Fluide applicable Eau / Air / Huile Matériau du tuyau applicable Tuyaux en acier inoxydable Traitement de surface Non fourni
Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600

Produits complémentaires

Assistance technique