Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | T |
SKUF4 SKUWE6 | - | 2 |
Référence pièce | Écrou carré H | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 30 pièces | |
SKPGK | 3.18 (1/8 pouce) | 12 | ||
4 | 14 | |||
6 | 14 | |||
6.35 (1/4 pouce) | 14 | |||
8 | 15.87 | |||
9.53 (3/8 pouce) | 19 | |||
10 | 19 | |||
12 | 23 | |||
12.7 (1/2 pouce) | 23 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SKPGK3.18 |
SKPGK4 |
SKPGK6 |
SKPGK6.35 |
SKPGK8 |
SKPGK9.53 |
SKPGK10 |
SKPGK12 |
SKPGK12.7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tuyau D (A1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3.18 | |
14.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | |
11.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6.35 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 9.53 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | |
17.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | |
17.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12.7 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | EN 1.4401 Equiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Autres | Matériau du tuyau applicable | Tuyaux en acier inoxydable | Traitement de surface | Non fourni |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau D (A1)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles