Référence pièce:
références possibles.Type | Matériau | Fluides utilisables | Plage de températures de fonctionnement | Pression de fonctionnement max. | |
Flexible | Raccord union | ||||
HOELF | EN 1.4301 équiv. | FCMB | Vapeur, air, gaz, eau, huile | 0~100°C | 1.0MPa |
HOELFS | EN 1.4301 équiv. | EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) |
Référence pièce | - | Longueur de tuyau |
HOELF10A HOEJFS25A |
- - |
1.0 0.5 |
Diamètre intérieur nominal du flexible | D.I. (mm) |
D.E. (mm) | Rayon de pliage min. (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Pression de fonctionnement max. (MPa) |
10A | 17 | 23 | 60 | 1534.6 | 1.0 |
15A | 19.2 | 25 | 65 | 1858.2 | |
20A | 24.1 | 31 | 80 | 1179.9 | |
25A | 29.5 | 39 | 100 | 1510.6 | |
32A | 38.6 | 47.5 | 120 | 1785 | |
40A | 44.8 | 54 | 120 | 3471 | |
50A | 56.4 | 66 | 140 | 3684 |
Diamètre intérieur nominal du flexible | Rc (PT) | L | H1 | H2 |
10A | 3/8 | 33 | 23 | 37 |
15A | 1/2 | 39 | 27 | 42 |
20A | 3/4 | 40 | 33 | 49 |
25A | 1 | 49 | 41 | 59 |
32A | 1 1/4 | 53 | 50 | 69 |
40A | 1 1/2 | 58 | 56 | 78 |
50A | 2 | 65 | 69 | 93 |
Référence pièce | Longueur du flexible, incrément de 0.1m | HOELF Prix unitaire | HOELFS Prix unitaire | |||
Type | Diamètre intérieur nominal du flexible | Prix unitaire | Prix unitaire du flexible/0.1m | Prix unitaire | Prix unitaire du flexible/0.1m | |
HOELF HOELFS |
10A | 0.3~2.0 | ||||
15A | ||||||
20A | ||||||
25A | ||||||
32A | ||||||
40A | ||||||
50A |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |