Flexibles souples - Résine fluorée, haute flexibilité

Flexibles souples - Résine fluorée, haute flexibilité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Flexibles souples - Résine fluorée, haute flexibilité
  • Flexibles souples - Résine fluorée, haute flexibilité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Flexibles souples - Résine fluorée, haute flexibilité:Affichage d'image associés
Type MatériauFluides utilisablesPlage de températures de fonctionnementPression de fonctionnement max.
FlexibleCâble tresséRaccords emboutis
HOSJRSFluororésineEN 1.4301 équiv.EN 1.4301 équiv.Air, eau, solvant-100~120°CVoir Tableau de spécifications des flexibles

Spécifications

Référence pièce-Longueur de tuyau-Forme L-Forme R
HOSJRS8A-1.5-LB-RA
 ■ Spécifications des flexibles
Diamètre intérieur nominal du flexibleD.I.
(mm)
D.E.
(mm)
Rayon de pliage min. (mm)Pression de fonctionnement max. (MPa)
6A4.07.0203.0
8A5.08.5202.5
10A9.013.0252.0
15A11.016.5302.0

■ Liste des formats des raccords emboutis
Diamètre intérieur nominal du flexibleR (PT)G (PF)Forme AForme B
B (Méplats)LB (Méplats)L
6A1/812391437
8A1/414471743
10A3/819532149
15A1/224602657

Référence pièceLongueur du flexible, incrément de 0.1mL
Coupe de l'extrémité
Forme emboutie
R
Extrémité droite
Forme emboutie
Prix unitaire
TypeDiamètre intérieur nominal du flexiblePrix unitaire du flexible/0.1mPrix unitaire du raccord embouti à une extrémité
Forme AForme B
HOSJRS6A0.3~2.0LA
LB
RA
RB
   
8A   
10A   
15A   

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOSJRS6A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS8A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS10A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSJRS15A-[0.3-2/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I.
(Ø)
Type à raccord métallique L Type à raccord métallique R Pression de service max.
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
D.E.
(Ø)
Longueur de tuyau
(m)
1 10 jours 104.0Forme A / Forme BForme A / Forme B3.0207.00.3 ~ 2
1 10 jours 105Forme A / Forme BForme A / Forme B2.5208.50.3 ~ 2
1 10 jours 109.0Forme A / Forme BForme A / Forme B225130.3 ~ 2
1 10 jours 1011.0Forme A / Forme BForme A / Forme B23016.50.3 ~ 2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Caractéristiques
• Les flexibles présentant des cannelures spiralées présentent une flexibilité supérieure.
• Adapté aux environnements à fortes vibrations et aux applications sujettes aux dégâts dus à la déformation.

Informations de base

Type Flexibles souples Matériau de flexible Fluororésine Fluide applicable Eau / Air / Solvant
Type de pièce de connexion Raccords emboutis Renfort de flexible Fourni Matériau du raccord EN 1.4301 Equiv.
Plage de températures de fonctionnement(°C) -100::120

Produits complémentaires

Assistance technique