Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Types | Type | Matériau | |||||
Flexible uniquement | Une extrémité emboutie | Deux extrémités embouties | Matériau principal | Renfort | Raccords emboutis | ||
Forme A, B | Forme C | ||||||
Standard | HOSSW | HOSSWK | HOSSWR | Caoutchouc de silicone | Fil de polyester | Embouts de raccordement : EN 1.4301 équiv. Couvercle de raccord : aluminium | Embouts de raccordement : :EN 1.4404 équiv. Couvercle de raccord : EN 1.4301 équiv. |
Vide | SNHT | SNHTK | SNHTR | Caoutchouc de silicone | Fils de Polyester + EN 1.4401 équiv. Bobine | - | Embouts de raccordement : :EN 1.4404 équiv. Couvercle de raccord : EN 1.4301 équiv. |
Référence pièce | - | Longueur de tuyau | - | Forme L | - | Forme R |
HOSSW6 HOSSWK1.5S SNHTR2S | - - - | 1.5 2.0 1.0 | - - | LC LC | - | RC |
N° | HOSSW HOSSW□ | |||||
D.I. (mm) | D.E. (mm) | Epaisseur (mm) | Rayon de pliage min. (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Plage de température de fonctionnement (°C) | |
6 | 6.3 | 12.3 | 3 | 80 | 0~1.0 | -30~150 |
9 | 9.5 | 16 | 3.25 | 100 | 0~1.0 | |
12 | 12.7 | 19.5 | 3.4 | 130 | 0~0.5 | |
19 | 19.0 | 28 | 4.5 | 180 | 0~0.5 | |
1S | 25.4 | 35.5 | 5.05 | 220 | 0~0.5 | |
1.5S | 38.1 | 50.5 | 6.2 | 310 | 0~0.5 | |
2S | 50.8 | 64.5 | 6.85 | 550 | 0~0.3 |
N° | SNHT□ SNHT□ | |||||
D.I. (mm) | D.E. (mm) | Epaisseur (mm) | Rayon de pliage min. (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
1S | 25.4 | 35.5 | 5.05 | 180 | -0.1~0.7 | -30~150 |
1.5S | 38.1 | 50.5 | 6.2 | 280 | -0.1~0.7 | |
2S | 50.8 | 64.5 | 6.85 | 390 | -0.1~0.3 |
Flexible D.I. nominal | R (PT) G (PF) | Forme A | Forme B | ||
B (Méplats) | (L) | B (Méplats) | (L) | ||
6 | 1/4 | 17 | 37 | 14 | 43 |
9 | 3/8 | 19 | 43 | 17 | 47 |
12 | 1/2 | 24 | 49 | 22 | 53 |
19 | 3/4 | 30 | 59 | 27 | 65 |
Flexible D.I. nominal | Forme C | ||||
A | B | C | D | (L) | |
1S | 50.5 | 43.5 | 23 | 22 | 56 |
1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 34 | 73 |
2S | 64 | 56.5 | 47.8 | 46 | 75 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal | D.E. (Ø) | Propriétés | Raccords métalliques de montage | Matériau des raccords emboutis | Rayon de pliage minimum (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Longueur de tuyau (m) | Forme de raccord embouti d'extrémité droite | Forme de raccord embouti d'extrémité gauche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 1S | 35.5 | Type standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Flexible uniquement | - | 220 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 jours | 1.5S | 50.5 | Type standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Flexible uniquement | - | 310 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 jours | 2S | 64.5 | Type standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Flexible uniquement | - | 550 | 0~0.3 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 jours | 6 | 12.3 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Flexible uniquement | - | 80 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | - | - | ||
1 | 7 jours | 9 | 16 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Flexible uniquement | - | 100 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | - | - | ||
1 | 7 jours | 12 | 19.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Flexible uniquement | - | 130 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | - | - | ||
1 | 7 jours | 19 | 28 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Flexible uniquement | - | 180 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | - | - | ||
1 | 7 jours | 1S | 35.5 | Type standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Une extrémité emboutie | EN 1.4301 Equiv. | 220 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | - | Forme C [LC] | ||
1 | 7 jours | 1.5S | 50.5 | Type standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Une extrémité emboutie | EN 1.4301 Equiv. | 310 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | - | Forme C [LC] | ||
1 | 7 jours | 2S | 64.5 | Type standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Une extrémité emboutie | EN 1.4301 Equiv. | 550 | 0~0.3 | 0.6 ~ 5 | - | Forme C [LC] | ||
1 | 7 jours | 6 | 12.3 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Une extrémité emboutie | EN 1.4301 Equiv. | 80 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | - | Forme A [LA] / Forme B [LB] | ||
1 | 7 jours | 9 | 16 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Une extrémité emboutie | EN 1.4301 Equiv. | 100 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | - | Forme A [LA] / Forme B [LB] | ||
1 | 7 jours | 12 | 19.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Une extrémité emboutie | EN 1.4301 Equiv. | 130 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | - | Forme A [LA] / Forme B [LB] | ||
1 | 7 jours | 19 | 28 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Une extrémité emboutie | EN 1.4301 Equiv. | 180 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | - | Forme A [LA] / Forme B [LB] | ||
1 | 7 jours | 1S | 35.5 | Type standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 220 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | Forme C [RC] | Forme C [LC] | ||
1 | 7 jours | 1.5S | 50.5 | Type standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 310 | 0~0.5 | 0.6 ~ 5 | Forme C [RC] | Forme C [LC] | ||
1 | 7 jours | 2S | 64.5 | Type standard / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 550 | 0~0.3 | 0.6 ~ 5 | Forme C [RC] | Forme C [LC] | ||
1 | 7 jours | 6 | 12.3 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 80 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Forme A [RA] / Forme B [RB] | Forme A [LA] / Forme B [LB] | ||
1 | 7 jours | 9 | 16 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 100 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Forme A [RA] / Forme B [RB] | Forme A [LA] / Forme B [LB] | ||
1 | 7 jours | 12 | 19.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 130 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | Forme A [RA] / Forme B [RB] | Forme A [LA] / Forme B [LB] | ||
1 | 7 jours | 19 | 28 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures | Deux extrémités embouties | EN 1.4301 Equiv. | 180 | 0~0.5 | 0.3 ~ 10 | Forme A [RA] / Forme B [RB] | Forme A [LA] / Forme B [LB] | ||
1 | 7 jours | 25 | 35.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Type à vide | Flexible uniquement | - | 180 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 jours | 38 | 50.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Type à vide | Flexible uniquement | - | 280 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 jours | 50 | 64.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Type à vide | Flexible uniquement | - | 390 | -0.1~0.3 | 0.6 ~ 5 | - | - | ||
1 | 7 jours | 25 | 35.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Type à vide | Une extrémité emboutie | EN 1.4404 Equiv. | 180 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | - | Forme C [LC] | ||
1 | 7 jours | 38 | 50.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Type à vide | Une extrémité emboutie | EN 1.4404 Equiv. | 280 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | - | Forme C [LC] | ||
1 | 7 jours | 50 | 64.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Type à vide | Une extrémité emboutie | EN 1.4404 Equiv. | 390 | -0.1~0.3 | 0.6 ~ 5 | - | Forme C [LC] | ||
1 | 7 jours | 25 | 35.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Type à vide | Deux extrémités embouties | EN 1.4404 Equiv. | 180 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | Forme C [RC] | Forme C [LC] | ||
1 | 7 jours | 38 | 50.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Type à vide | Deux extrémités embouties | EN 1.4404 Equiv. | 280 | -0.1~0.7 | 0.6 ~ 5 | Forme C [RC] | Forme C [LC] | ||
1 | 7 jours | 50 | 64.5 | Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Type à vide | Deux extrémités embouties | EN 1.4404 Equiv. | 390 | -0.1~0.3 | 0.6 ~ 5 | Forme C [RC] | Forme C [LC] |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Air / Exigences particulières en matière de fabrication | Matériau de flexible | Caoutchouc de silicone | Couleur | Blanc crème |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::150 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal
D.E.(Ø)
Propriétés
Raccords métalliques de montage
Matériau des raccords emboutis
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur de tuyau(m)
Forme de raccord embouti d'extrémité droite
Forme de raccord embouti d'extrémité gauche
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles