Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
HOSJH | Laiton |
Référence |
HOSJE61 |
Référence | Diam. int. nominal du flexible utilisable | T R (PT) | F G (PF) | D | (L1) | (L2) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 9 pièces | 10~30 | ||||||
HOSJH (laiton) | 61 | 6 | 1/8 | 1/8 | 6.5 | 39 | 20 | ||
82 | 8 | 1/4 | 1/4 | 8 | 48.5 | 25 | |||
93 | 9 | 3/8 | 3/8 | 10.0 | 56 | 28 | |||
124 | 12 | 1/2 | 1/2 | 14.0 | 72 | 34 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOSJH61 |
HOSJH82 |
HOSJH93 |
HOSJH124 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille du filetage de connexion | Diam. nominal (Ø) | D.E. de la pièce de connexion pour flexible (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/8 | 6 | 6.5 | |
16.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/4 | 8 | 8 | |
20.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3/8 | 9 | 10.0 | |
29.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1/2 | 12 | 14 |
Loading...
Type | Fixations de flexible | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Matériau du corps | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Coude à 45° | Type de connexion pour flexible | Crantés | Type de connexion | Embouts |
Type à filetage de connexion | R |
Configurer
Propriétés de base
Taille du filetage de connexion
Diam. nominal(Ø)
D.E. de la pièce de connexion pour flexible(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles