Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HOBUM | EN 1.0038 équiv. | Peinture acrylique au four |
HOBU | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
HOATM 50 |
Référence pièce | D | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | d1 | t | Prix unitaire | ||
Type | Diamètre nominal | HOBUM | HOBU | |||||||
HOBUM HOBU | 38 | 38 | 40 | 100 | 66 | 52 | 6.6 | 1.2 | ||
50 | 48.6 | 40 | 100 | 79 | 65 | 1.5 | ||||
65 | 63.5 | 40 | 100 | 91.5 | 77.5 | 2(1.6) | ||||
75 | 75 | 40 | 100 | 111 | 94 | 9 | 2 | |||
100 | 98 | 50 | 100 | 136 | 119 | |||||
113 | 112 | 50 | 100 | 152 | 134 | |||||
125 | 124 | 50 | 100 | 168 | 148 | |||||
150 | 149 | 50 | 100 | 193 | 173 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HOBU38 |
HOBU50 |
HOBU65 |
HOBU75 |
HOBU100 |
HOBU113 |
HOBU125 |
HOBU150 |
HOBUM38 |
HOBUM50 |
HOBUM65 |
HOBUM75 |
HOBUM100 |
HOBUM113 |
HOBUM125 |
HOBUM150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 38 | |
93.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 50 | |
103.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 65 | |
111.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 75 | |
140.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 100 | |
161.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 113 | |
190.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 125 | |
213.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 150 | |
46.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 38 | |
55.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 50 | |
66.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 65 | |
74.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 75 | |
106.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 100 | |
121.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 113 | |
141.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 125 | |
160.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Peinture acrylique au four | 150 |
Loading...
Type | Raccord | Type à raccord | Montage sur panneau |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Diamètre nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles