Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Vannes papillon sanitaires

Vannes papillon sanitaires

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Vannes papillon sanitaires
  • Vannes papillon sanitaires

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vannes papillon sanitaires:Affichage d'image associés
Vannes papillon sanitaires:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence
BFBS1S
SNBSS10A
RéférencedABDL(H)(W)Prix unitaireRemise sur volume
TypeQté 12~5
BFBS1S23.050.543.5748492142  
1.5S35.750.543.5878499142  
2S47.864.056.59884105142  
2.5S59.577.570.5112100112142  
3S72.391.083.5128100130190  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
■Spécifications
Fluide utilisableEau, air, huile, gaz
Température maximale de fonctionnement120°C
Pression de fonctionnement max.1S~2S 0.98MPa
2.5, 3S 0.78MPa

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BFBS1S
BFBS1.5S
BFBS2S
BFBS2.5S
BFBS3S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.I. d
(Ø)
Pression de fonctionnement max.
(MPa)
Température maximale de fonctionnement
(°C)
N° nominal (D.I. d)
(Ø)

197.72 €

Disponible 5 jours 10230.98~1201S (23)

212.60 €

Disponible 5 jours 1035.70.98~1201.5S (35.7)

223.23 €

Disponible 5 jours 1047.80.98~1202S (47.8)

307.21 €

Disponible 5 jours 1059.50.78~1202.5S (59.5)

335.91 €

Disponible 5 jours 1072.30.78~1203S (72.3)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

■Caractéristiques
• La conception de port plein réduit le débouchage de liquide.
•Le degré d'ouverture peut être fixé à la position souhaitée par incrément de 10˚.
•La pression à la surface étant constante, l'ensemble reste hermétique et permet un fonctionnement à un couple de serrage réduit.

Informations de base

Type Vannes papillon Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gas Type d'entraînement Manuel
Matériau du joint Caoutchouc de silicone Type à vanne papillon Type à butée de verrouillage

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique