Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type | Matériau | Finition de surface | Pression de fonctionnement normale | |||||||
Décharge en partie inférieure | Décharge latérale | Corps principal | Poignée de transport | Couvercle | Base | Crochet | |||||
Profondeur fixe | Profondeur configurable | Profondeur fixe | Profondeur configurable | ||||||||
Sans la base | TANS | TANY | TANYF | EN 1.4301 équiv. | Surfaces polies (corps principal uniquement) intérieure/extérieure #320 sauf la partie du cordon sur la sortie de liquide (partie du joint) | Pression atmosphérique | |||||
Avec la base | TANSA | TANYA | TANYAF |
Référence | - | Profondeur utile | - | Hauteur du fond du réservoir | - | Configuration de sortie sélectionnable |
TANS210 TANSA240 | - | L250 | - - | A E |
Référence | Procure la profondeur à capacité utile (H) | Hauteur du fond du réservoir (L) Incrément de 10 mm Uniquement pour "Type avec base" | Configuration de sortie sélectionnable | Capacité utile fixe (ℓ) | t | H1 | (D1) | (D2) | (F) | Poids (kg) | ||||||||
Décharge en partie inférieure | Décharge latérale | |||||||||||||||||
Type | D.I. (D) | Fixé | Indiquer par incrément de 10mm Uniquement pour "Type de profondeur configurable" | Capacité utile | A pleine capacité d'eau | Profondeur fixe | ||||||||||||
180 | 160 | 100~300 | 100~300 | A D E F G H | A D E F G H | 4.1 | 4.6 | 0.7 | H+20 | 207 | 249 | 55 | 0.9 | |||||
Décharge en partie inférieure | Décharge latérale | 210 | 190 | 100~300 | 6.6 | 7.3 | 236 | 282 | 1 | |||||||||
Sans la base Avec la base | Profondeur fixe TANS TANSA | Profondeur configurable | Profondeur fixe TANY TANYA | Profondeur configurable TANYF TANYAF | 240 | 220 | 100~350 | 9.9 | 10.9 | 267 | 315 | 1.2 | ||||||
270 | 250 | 100~350 | 14.3 | 15.5 | 0.8 | 296 | 350 | 70 | 1.8 | |||||||||
300 | 280 | 100~400 | 19.8 | 21.2 | 330 | 380 | 2.2 | |||||||||||
360 | 340 | 100~450 | 34.6 | 36.6 | 0.9 | 390 | 469 | 3.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Base | D.I. D (Ø) | Forme de sortie filetée | Forme de sortie sanitaire | Forme de sortie taraudée | Hauteur du fond du réservoir (L) (mm) | Profondeur à capacité utile (H) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | Non fourni | 180 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 210 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 240 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 270 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 300 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 360 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 180 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 210 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 240 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 270 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 300 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 360 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 180 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 300 | ||
1 | 12 jours | Fourni | 210 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 300 | ||
1 | 12 jours | Fourni | 240 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 350 | ||
1 | 12 jours | Fourni | 270 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 350 | ||
1 | 12 jours | Fourni | 300 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 400 | ||
1 | 12 jours | Fourni | 360 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 450 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 180 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 210 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 240 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 350 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 270 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 350 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 300 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 400 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 360 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 450 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 180 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 210 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 240 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 270 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 300 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 360 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 180 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 210 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 240 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 270 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 300 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 360 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | - | ||
1 | 12 jours | Fourni | 180 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 300 | ||
1 | 12 jours | Fourni | 210 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 300 | ||
1 | 12 jours | Fourni | 240 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 350 | ||
1 | 12 jours | Fourni | 270 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 350 | ||
1 | 12 jours | Fourni | 300 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 400 | ||
1 | 12 jours | Fourni | 360 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | 100 ~ 300 | 100 ~ 450 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 180 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 210 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 300 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 240 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 350 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 270 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 350 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 300 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 400 | ||
1 | 12 jours | Non fourni | 360 | Forme E : R (PT) 1/4 / Forme D : R (PT) 1/8 / Forme F : R (PT) 3/8 | Forme A : droite / Forme B : en L / Forme C : en T | Forme G : Rc (PT) 1/4 / Forme H : Rc (PT) 3/8 | - | 100 ~ 450 |
Loading...
Type | Réservoirs ouverts | Pression de service max.(MPa) | Pression atmosphérique (fonctionnement normal) | Agitateurs | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type à réservoir | Type standard |
Configurer
Propriétés de base
Base
D.I. D(Ø)
Forme de sortie filetée
Forme de sortie sanitaire
Forme de sortie taraudée
Hauteur du fond du réservoir (L)(mm)
Profondeur à capacité utile (H)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles