Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Pression de fonctionnement normale | ||
Type standard | Scellable | |||
Standard | Configuration de sortie sélectionnable | |||
TANCV | TANCVM | TANCVS | EN 1.4301 équiv. | Pression atmosphérique |
Référence | - | Pour le type de forme d'entrée sélectionnable |
TANCV180 TANCVS210 | - | A - A |
Référence | (D1) | (D2) | (D3) | (T) | Prix unitaire | |
Type | Diamètre intérieur du réservoir (D) | |||||
Qté 1 à 3 | ||||||
TANCV | 180 | 207 | 197 | 92 | 22 | |
210 | 236 | 226 | ||||
240 | 267 | 257 | ||||
270 | 296 | 286 | ||||
300 | 330 | 320 | 25 | |||
360 | 390 | 380 | 109 |
Référence | Forme de l'entrée TANCVS uniquement | (D1) | (D2) | (D3) | Prix unitaire 1 à 3 pièce(s). | |||
Type | Diamètre intérieur du réservoir (D) | TANCVM | TANCVS | |||||
Prix du corps | Frais d'usinage de la forme | |||||||
Standard TANCVM Configuration de sortie sélectionnable TANCVS | 180 | A D E F | 206 | 198 | 175 | |||
210 | 234 | 227 | 202 | |||||
240 | 269 | 262 | 234 | |||||
270 | 297 | 290 | 260 | |||||
300 | 330 | 323 | 291 | Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS. | ||||
360 | 390 | 382 | 352 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à réservoir | D.I. D (Ø) | Forme d'admission de liquide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.26 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour le type standard | 180 | - | ||
37.78 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour le type standard | 210 | - | ||
42.82 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour le type standard | 240 | - | ||
51.63 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour le type standard | 270 | - | ||
59.19 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour le type standard | 300 | - | ||
74.30 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour le type standard | 360 | - | ||
41.57 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour type scellable | 180 | - | ||
46.60 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour type scellable | 210 | - | ||
51.63 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour type scellable | 240 | - | ||
56.68 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour type scellable | 270 | - | ||
61.72 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour type scellable | 300 | - | ||
86.90 € | 1 | 7 jours | 10 | Pour type scellable | 360 | - | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Pour type scellable | 180 | Forme filetée : forme E : R (PT) 1/4 / Forme filetée : forme D : R (PT) 1/8 / Forme filetée : forme D : R (PT) 3/8 / Forme sanitaire : forme A : droite | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Pour type scellable | 210 | Forme filetée : forme E : R (PT) 1/4 / Forme filetée : forme D : R (PT) 1/8 / Forme filetée : forme D : R (PT) 3/8 / Forme sanitaire : forme A : droite | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Pour type scellable | 240 | Forme filetée : forme E : R (PT) 1/4 / Forme filetée : forme D : R (PT) 1/8 / Forme filetée : forme D : R (PT) 3/8 / Forme sanitaire : forme A : droite | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Pour type scellable | 270 | Forme filetée : forme E : R (PT) 1/4 / Forme filetée : forme D : R (PT) 1/8 / Forme filetée : forme D : R (PT) 3/8 / Forme sanitaire : forme A : droite | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Pour type scellable | 300 | Forme filetée : forme E : R (PT) 1/4 / Forme filetée : forme D : R (PT) 1/8 / Forme filetée : forme D : R (PT) 3/8 / Forme sanitaire : forme A : droite | ||
- | 1 | 14 jours | 10 | Pour type scellable | 360 | Forme filetée : forme E : R (PT) 1/4 / Forme filetée : forme D : R (PT) 1/8 / Forme filetée : forme D : R (PT) 3/8 / Forme sanitaire : forme A : droite |
Loading...
Type | Couvercles |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à réservoir
D.I. D(Ø)
Forme d'admission de liquide
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles