Capteurs de température - Filetage conique, thermocouple K / résistance de température

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Capteurs de température - Filetage conique, thermocouple K/résistance de température:Affichage d'image associés
TCKT, TCKTF
Type de thermocoupleThermocouple K
PrécisionJIS niveau 2
Point de contact de mesure de la températureType à neutre isolé
Plage de mesure de température0 ~ 250°C
MatériauTubes de protectionEN 1.4301 équiv.
Vis coniqueEN 1.4301 équiv.
Température de résistance à la chaleur du tube en silicone150°C
Fil de sortie
(Plage de température de fonctionnement)
Revêtement en laine de verre (0~150°C)

TCPT, TCPTF
Type de dispositifPt100Ω
PrécisionJIS niveau B
Type de câbleType à trois fils
Plage de mesure de température-50 ~ 250°C
MatériauTubes de protectionEN 1.4301 équiv.
Vis coniqueEN 1.4301 équiv.
Température de résistance à la chaleur du tube en silicone150°C
Fil de sortie
(Plage de température de fonctionnement)
Revêtement en fluoropolymère (-50~150°C)

Spécifications

Référence pièce-L-F-Borne
TCKC3.2
TCKTF3.2
TCPF3.2
MFSK3.2
-
-
-
-
100
65
65
100

-


F2.5


-


M

TypeType de capteur de température
Fil de sortie fixeFil de sortie réglable
TCKTTCKTFThermocouple K
TCPTTCPTFRésistance de mesure de température (Pt100Ω)
■Type à fil de sortie fixe
Référence pièceL
Fixe
F
Fixe (unité : m)
Type de bornePrix unitaire
TypeDTCKTTCPT
(thermocouple K)
TCKT
(Résistance de mesure de température)
TCPT
3.2652Y
(Fourche sertie M4)
  

■Type à fil de sortie réglable
Référence pièceL
Fixe
F
Incrément de 0.1m
BornePrix du corps du capteurSupplément par borne (Prix du corps +)
TypeDTCKTFTCPTFNMY
F0.3~1.0F1.1~2.0F2.1~3.0F3.1~4.0F4.1~5.0F0.3~1.0F1.1~2.0F2.1~3.0F3.1~4.0F4.1~5.0
(thermocouple K)
TCKTF
(Résistance de mesure de température)
TCPTF
3.2650.3~5.0N
M
Y
             

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TCKT3.2-65
TCKTF3.2-65-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
TCPT3.2-65
TCPTF3.2-65-F[0.3-5/0.1]-[M,​N,​Y]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de capteur de température Type de thermocouple Point de contact de mesure de la température Type de dispositif Structure à résistance de mesure de température Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Type de borne Matériau d'isolation du fil de sortie Longueur du fil de sortie (F)
(m)

30.85 €

1 Disponible 5 jours 10ThermocoupleThermocouple KType à neutre isolé--0~150Borne sertie en Y-2

-

1 12 jours 10ThermocoupleThermocouple KType à neutre isolé--0~150Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en Y-0.3 ~ 5

43.20 €

1 Disponible 5 jours 10Résistance de mesure de température--Pt100ΩTubes de protection-50~150Borne sertie en YRevêtement fluoropolymère2

-

1 12 jours 10Résistance de mesure de température--Pt100ΩTubes de protection-50~150Borne non sertie / Borne sertie ronde / Borne sertie en YRevêtement fluoropolymère0.3 ~ 5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Le tube de protection ne peut pas être plié.
■Caractéristiques : Sur le type compact, la vis conique est soudée. Idéal pour la mesure de température lorsque l'étanchéité aux liquides est requise.

Informations de base

Objet de mesure Capteurs de température Gaine, matériau du tube de protection EN 1.4301 Equiv. Environnement de fonctionnement Standard
Nombre d'éléments 1 Gaine, forme du tube de protection Droite Gaine, diamètre du tube de protection(Ø) 3.2
Gaine, longueur L du tube de protection(mm) 65 Forme de la section de fixation Montage fileté

Produits complémentaires

Assistance technique