Boîtiers en acrylique configurable

Boîtiers en acrylique configurable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Boîtiers en acrylique configurable
  • Boîtiers en acrylique configurable
  • Grande quantité possible (D-JIT)

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Boîtiers en acrylique configurable:Affichage d'image associés
Type[ M ]lasse MCouleurTransmission de la lumièreTempérature ambiante de fonctionnement
S-ACAStandardTransparent93%-30~80°C
S-ACBAStandardMarron fumé12%
S-ACTAAntistatiqueTransparent79%
S-ACBTAAntistatiqueMarron fumé32%

Spécifications

Référence pièce-A-B-H
S-ACA5
S-ACTA5
-
-
200
300
-
-
200
155
-
-
100
55
Référence pièceIncrément de 1mm
TypeSélection TABH
S-ACA3, 5, 8, 1050~500
A≥B
50~50020~500
S-ACBA
S-ACTA3, 5
S-ACBTA

Modifications

Boîtiers en acrylique configurable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
S-ACA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACA8-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACA10-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA8-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA10-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBTA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBTA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACTA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACTA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSEpaisseur T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
1 9 jours 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 jours 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 jours 10850 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 jours 101050 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 jours 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 jours 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 jours 10850 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 jours 101050 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 jours 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 jours 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 jours 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500
1 9 jours 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Boîtiers en acrylique configurable:Affichage d'image associés
Propriétés    P.949

Exemple d'utilisation

Boîtiers en acrylique configurable:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique