Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Roulette | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Partie roue |
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique (noir), Uréthane (marron), Nylon (blanc) | Fourni | Non fourni |
Référence pièce | - | M | - | Matériau de la roue |
HSGN75 | - | 12 | - | U |
Type de corps | Référence pièce | M (normal) | Matériau de la roue | H | Largeur de roue B | E | NB | NT | NL | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||||
Type | D | R | U | N | R | U | N | R | U | N | R | U | N | |||||||||
A visser sur pivot | HSGN | 50 | 8 | R (Caoutchouc) U (Uréthane) N (Nylon) | 68 | 20 | 21 | 21 | 22 | 14 | 4.8 | 14 | 47 | 300 | 380 | 400 | 195 | 175 | 165 | |||
12 | 19 | 35 | 165 | |||||||||||||||||||
65 | 12 | 85 | 21 | 21 | 21 | 23 | 56 | 400 | 270 | 220 | 210 | |||||||||||
75 | 12 | 95 | 27 | 65 | 400 | 450 | 500 | 310 | 240 | 225 | ||||||||||||
100 | 12 | 126 | 25 | 28 | 25 | 31 | 21 | 4 | 82 | 500 | 600 | 600 | 585 | 435 | 405 | |||||||
16 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||||
À visser sur pivot avec butée | HSGNS | 50 | 8 | 68 | 20 | 21 | 21 | 22 | 14 | 4.8 | 14 | 49 | 300 | 380 | 400 | 220 | 200 | 190 | ||||
12 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||
65 | 12 | 85 | 21 | 21 | 21 | 23 | 57 | 300 | 400 | 305 | 255 | 235 | ||||||||||
75 | 12 | 95 | 27 | 65 | 400 | 450 | 500 | 340 | 275 | 250 | ||||||||||||
100 | 12 | 126 | 25 | 28 | 25 | 31 | 21 | 4 | 82 | 500 | 600 | 600 | 650 | 620 | 585 | |||||||
16 | 23 | 40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | D.E. de la roue D (mm) | Diam. filetage M (mm) | Matériau de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sans butée | 50 | 8 | Nylon (général) | |
3.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Sans butée | 50 | 8 | Caoutchouc synthétique (général) | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 50 | 8 | Uréthane (général) | |
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 50 | 12 | Nylon (général) | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 50 | 12 | Caoutchouc synthétique (général) | |
5.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 50 | 12 | Uréthane (général) | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 65 | 12 | Nylon (général) | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 65 | 12 | Caoutchouc synthétique (général) | |
6.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 65 | 12 | Uréthane (général) | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 75 | 12 | Nylon (général) | |
5.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 75 | 12 | Caoutchouc synthétique (général) | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 75 | 12 | Uréthane (général) | |
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 100 | 12 | Nylon (général) | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 100 | 12 | Caoutchouc synthétique (général) | |
12.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 100 | 12 | Uréthane (général) | |
8.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 100 | 16 | Nylon (général) | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 100 | 16 | Caoutchouc synthétique (général) | |
12.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Sans butée | 100 | 16 | Uréthane (général) | |
3.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec une butée de rotation | 50 | 8 | Nylon (général) | |
3.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec une butée de rotation | 50 | 8 | Caoutchouc synthétique (général) | |
5.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec une butée de rotation | 50 | 8 | Uréthane (général) | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 50 | 12 | Nylon (général) | |
3.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 50 | 12 | Caoutchouc synthétique (général) | |
5.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 50 | 12 | Uréthane (général) | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 65 | 12 | Nylon (général) | |
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 65 | 12 | Caoutchouc synthétique (général) | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 65 | 12 | Uréthane (général) | |
6.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Avec une butée de rotation | 75 | 12 | Nylon (général) | |
6.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 75 | 12 | Caoutchouc synthétique (général) | |
8.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 75 | 12 | Uréthane (général) | |
10.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 100 | 12 | Nylon (général) | |
11.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 100 | 12 | Caoutchouc synthétique (général) | |
12.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 100 | 12 | Uréthane (général) | |
10.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 100 | 16 | Nylon (général) | |
11.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 100 | 16 | Caoutchouc synthétique (général) | |
12.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Avec une butée de rotation | 100 | 16 | Uréthane (général) |
Loading...
Type | Roulettes à visser |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristiques
D.E. de la roue D(mm)
Diam. filetage M(mm)
Matériau de la roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles