Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | [ M ] Matériau | [ S ]Traitement de surface | |
Profilés en aluminium | EN AC-51 400/AIMgSi0,7-T5 | Anodisation | |
Raccords simples | Corps | 1.1191/C45E | Chrome trivalent |
Vis dédiées | 1.7220/34CrMo4 | ||
Vis dédiées | Film noir |
Réf. pièce | Composant de raccordement | L Incrément de 0.5mm | Extrusions | Composants de raccordement intégrés | A | ||
Raccord central | Qté | ||||||
JFSU | 6-3030 | L (Extrémité gauche uniquement) | 100~4000 | HFS6-3030 (P.511) | HUJ6 (P.633) | 1 | 30 |
W (Doubles extrémités) | 2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JFSU6-3030L-[100-4000/0.5] |
JFSU6-3030W-[100-4000/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Composants de raccordement intégrés | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | L (extrémité gauche uniquement) | 100 ~ 4000 | ||
1 | 6 jours | 10 | W (doubles extrémités) | 100 ~ 4000 |
Loading...
Nom de la série | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Série d'extrusions | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilé extrudé n° | 6-3030 | Type | Type à raccord simple |
Configurer
Propriétés de base
Composants de raccordement intégrés
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles