Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nom des pièces | [ M ] Matériaux | [ S ]Traitement de surface | |
Profilés en aluminium | EN AC-51 400/AIMgSi0,7-T5 | Anodisation | |
Kits de raccords doubles pour prémon- tage | Raccord double pour prémontage | 1.4401/X5CrNiMo17-12-2 | - |
Ecrous excentriques | |||
Vis d'assemblage à tête à six pans creux | 1.4301/X5CrNi18-10 |
Réf. pièce | Composants de raccordement | L Incrément de 0.5mm | Extrusions | Composants de raccordement intégrés | A | Une clé est nécessaire pour le serrage. | ||
Raccord double pour prémontage | Qté | |||||||
JFSD | 6-3030 | L (Extrémité gauche uniquement) | 100~4000 | HFS6-3030 (P.511) | HDJHSN6 (P.637) | 1 | 30 | Pour M5 |
W (Doubles extrémités) | 2 | |||||||
8-4040 | L (Extrémité gauche uniquement) | HFS8-4040 (P.553) | HDJHSN8 (P.637) | 1 | 40 | Pour M6 | ||
W (Doubles extrémités) | 2 | |||||||
8-4545 | L (Extrémité gauche uniquement) | HFS8-4545 (P.591) | HDJHSN8-45 (P.637) | 1 | 45 | |||
W (Doubles extrémités) | 2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JFSD6-3030L-[100-4000/0.5] |
JFSD6-3030W-[100-4000/0.5] |
JFSD8-4040L-[100-4000/0.5] |
JFSD8-4040W-[100-4000/0.5] |
JFSD8-4545L-[100-4000/0.5] |
JFSD8-4545W-[100-4000/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nom de la série | Profilé extrudé n° | Composants de raccordement intégrés | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | 6-3030 | L (extrémité gauche uniquement) | 100 ~ 4000 | ||
1 | 6 jours | 10 | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | 6-3030 | W (doubles extrémités) | 100 ~ 4000 | ||
1 | 6 jours | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8-4040 | L (extrémité gauche uniquement) | 100 ~ 4000 | ||
1 | 6 jours | 10 | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8-4040 | W (doubles extrémités) | 100 ~ 4000 | ||
1 | 6 jours | 10 | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8-4545 | L (extrémité gauche uniquement) | 100 ~ 4000 | ||
1 | 6 jours | 10 | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | 8-4545 | W (doubles extrémités) | 100 ~ 4000 |
Loading...
Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Série d'extrusions | HFS | Type | Type à raccords rapportés doubles pour prémontage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nom de la série
Profilé extrudé n°
Composants de raccordement intégrés
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles