• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Composants de raccordement borgnes -Kits de raccord simple

Pièces de raccordement borgnes-Kit de raccord simple:Affichage d'image associés
・Matériau
Nom des pièces[ M ]Matériau[ S ]Traitement de surface
Corps1.1191/C45EChrome trivalent
Vis dédiées1.7220/34CrMo4Chrome trivalent
Vis de serrageOxydation noire

Spécifications

Pièces de raccordement borgnes-Kit de raccord simple:Affichage d'image associés
Réf. pièceComposants
TypeNb
HUJ6(1) Corps du raccord simple
(Vis de serrage fournie)
(2) Boulons pour utilisation exclusive

Raccord simpleExtrusion applicable n°
HUJ66-30306-30606-3090*6-30120*
6-5050
6-6060
*Le profilé rectangulaire peut avoir moins de points de fixation en fonction du sens de fixation. (Se reporter à l'exemple d'utilisation de HFS6-3090 page suivante.)

Modifications

Pièces de raccordement borgnes-Kit de raccord simple:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HUJ6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHS

3.00 €

Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Exemple
de commande
6
Jours
Délai de livraison
(jours)
Exemple

Exemple d'utilisation

Pièces de raccordement borgnes-Kit de raccord simple:Affichage d'image associés
Pièces de raccordement borgnes-Kit de raccord simple:Affichage d'image associés

Informations de base

Nom de la série Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) Matériau EN 1.1191 Equiv. Profilé extrudé n° 6
Type de kit de joints Kits de raccordement simple

Vous vous trouvez sur la page de Composants de raccordement borgnes -Kits de raccord simple, le numéro d'article est le suivant: HUJ6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HUJ6.

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique