Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HFHSD6-3030-[50-4000/0.5]
Référence pièce | - | L |
HFHSD6-3030 HASGD HASGY HSMG6-B | - | 1800 |
Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | Poids kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Prix unitaire Moins de 300mm | Prix unitaire/m 300mm ou plus | |
ℓ x | ℓ y | 1 à 80 pièce(s). | 1 à 80 pièce(s). | ||||
HFHSD6-3030 | 50~4000 | 1.26 | 467 | 5.17x104 | 12.44x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFHSD6-3030-[50-4000/0.5] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | 50 ~ 4000 |
Loading...
Type | Profilés pour portes coulissantes suspendues | Profilé extrudé n° | 6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles